De Basicline BL FPM 15.6 is als beeldscherm voor industriële toepassingen overal inzetbaar waar een beeldscherm op afstand opgesteld dient te worden.
BL FPM 15.6
-
Monitor
2402980
LCD-15,6"-flatscreenmonitor met beschermklasse IP65 en geprojecteerd capacitief touchscreen
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: E238705EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00389Compatibele producten
Uw voordelen
15,6"-display
DisplayPort 1.2, VGA- en DVI-I-ingangen
Geïntegreerde configuratiedrukknoppen
Omgevingstemperatuur in bedrijf van -10 °C ... 60 °C
15,6"-touchscreen-display