Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PC-PWR-FLTR-2 - Buffermodule
2402941

De PC-PWR-FLTR-2 plaatst het vermogen in een buffer tot de bedrijfsspanning is bereikt. Voor het gebruik van 24 V DC-spanningsbronnen met aanspreektijden van meer dan 100 ms bij max. 7 A.

Productdetails