QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Capaciteitsmoduul
2320571

QUINT-capaciteitsmoduul, met onderhoudsvrije energiebuffers op dubbellaagse condensatorbasis, USB (Modbus/RTU), Railmontage, Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 10 A / 8 kJ incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107. Voor de parametrering kan de software POWER MANAGEMENT SUITE (artikelnr. 1252232) uit het downloadgebied worden gebruikt.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Comfortabel uitschakelen van PC's
Onderhoudsvrij met lange levensduur
Ruimtebesparend door compacte bouwvorm
Lange buffertijd door hoge opslagcapaciteiten
Vergrendelbare USB-interface voor de koppeling met bijv. industriële PC's