FF/PA – blok-junctionbox met 12 sporen
FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0
-
Klemmenkast
2316433
Schakelkast van edelstaal in het veld met 16 aansluitingen voor de toepassing in een Ex-Zone. Bevat een blok-apparaatkoppeling met 12 sporen (FB-12SP) voor Foundation Fieldbus of PROFIBUS PA, trunkkabel (+, -, S) is verbonden met een PLUGTRAB-beveiligingsmoduul (PT 4+F-BE)
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Schakelkasten |
Voeding | |
stroomopname maximaal | 6,5 mA (nullast) |
680 mA (hoofdleiding) |
Veiligheidstechnische gegevens | |
ingangsspanning Ui | 32 V (IIB (C/D)) |
24 V (IIC (A/B)) | |
17,5 V (FISCO) | |
Inductiviteit Li | 4 µH |
capaciteit Ci | 0 µF |
max. uitgangsspanning Uo | Uin (Aftakleiding) |
max. uitgangsstroom Io | 56 mA (Aftakleiding) |
max. uitgangsvermogen Po | 1,792 W |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 17,5 V |
IIC/IIB (per aftakking): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | / 80 nF |
0,26 mH |
signaal | FOUNDATION Fieldbus |
PROFIBUS |
Breedte | 355,6 mm |
Hoogte | 304,8 mm |
diepte | 127 mm |
Kleur | grijs |
materiaal behuizing | roestvaststaal, 316L, elektrolytisch gepolijst |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | < 95 % (geen condens) |
ATEX | |
Codering | II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
Certificaat | DEMKO 16ATEX1704X |
IECEx | |
Codering | Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
Certificaat | IECEx UL 16.0079X |
UL, VS | |
Codering | Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 |
Ex nA [ic] IIC T4 Gc X, Entity/FISCO-aftakleidingen (intrinsiekveilig veldbusconcept) | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Zone 22, AEx tc IIIB T135°C | |
Ex tc IIIB T135°C Dc X IP66 | |
UKCA Ex (UKEX) | |
Codering | II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
Certificaat | PxCAI22UKEx2316417X |
Normen | |
normen / bepalingen | EN 61326-1 |
EN 60079-0 | |
EN 60079-11 | |
EN 60079-15 |
montagetechniek | Wandmontage |
Artikelnummer | 2316433 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC1Z1 |
Productcode | DNC1Z1 |
GTIN | 4055626301761 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6.895 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6.600 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27180101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | bd66f8a1-881e-4b59-b718-75a8e3ed80bb |
Compatibele producten
-
-
FB-PS-MB-25DSUB/EX - Voeding 2316146
-
FB-PS-MB-Y/EX - Voeding 2316148
-
FB-PS-MB-I/EX - Voeding 2316149
-
FB-PS-BASE/EX - Voedingsverdeler 2316145
-
PT 4+F-BE - Basiselement overspanningsbeveiliging 2839415
-
G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Kabelwartel 1411075
-
A-SEW-20-P-W - Vlakke afdichting 1411283
-
A-INL-M20-N-S - Contramoer 1411242
-
A-EXSH-M20-68L-N-S - Borgschroef 1411104
-
A-EXB-20-66L-N-S - Drukvereffeningselement 1411117
-
G-ESS-M20-S66L-STES-S - Kabelwartel 1411076
-
A-EXSH-M20-68L-S-S - Borgschroef 1411105
-
FB-M-BS-M20-EX - Kabelwartel 2900209
-
FB-M-BD-M20-EX - Kabelwartel 2901859
-
FB-M-KV-M20-EX - Kabelwartel 2900197
-
PT 2X2-FF-ST - Overspanningsbeveiligingssteker 2800755
Uw voordelen
Wegvallen van problemen met de kromtestraal van de kabel door stekkerconfiguratie aan slechts één zijde
Kortsluitbeveiliging met stroombegrenzing per aftakking
Vooraf gemonteerde afsluitweerstand
Aansluiting van maximaal 12 Foundation Fieldbus- of PROFIBUS PA-veldapparaten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem