FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - Klemmenkast
2316417

Schakelkast van edelstaal in het veld met 16 aansluitingen voor de toepassing in een Ex-Zone. Bevat een blok-apparaatkoppeling met 12 sporen (FB-12SP) voor Foundation Fieldbus of PROFIBUS PA en drie aansluitklemmen voor de trunkkabels (+, –, S).

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Wegvallen van problemen met de kromtestraal van de kabel door stekkerconfiguratie aan slechts één zijde
Kortsluitbeveiliging met stroombegrenzing per aftakking
Aansluiting van maximaal 12 Foundation Fieldbus- of PROFIBUS PA-veldapparaten
Vooraf gemonteerde afsluitweerstand