Protocolconverter die vier Modbus/RTU-apparaten met een FOUNDATION Fieldbus-netwerk kan verbinden
Opmerking met betrekking tot de toepassing
Opmerking met betrekking tot de toepassing
Uitsluitend voor industrieel gebruik
Gebruiksbeperking
EMC-opmerking
EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
Producttype
interfaceconverter
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie
II
vervuilingsgraad
2
Voeding
voedingsspanningsbereik
18 V DC ... 30 V DC
nominale voedingsspanning
24 V DC
stroomopname maximaal
34 mA
Voeding
Aansluitmethode
steekbare COMBICON-schroefaansluiting
Aderdoorsnede soepel
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Aderdoorsnede massief
0,20 mm² ... 2,50 mm²
aderdoorsnede AWG
24 ... 12
Aanhaalmoment
0,5 Nm ... 0,6 Nm
signaal
Modbus
Data: FOUNDATION Fieldbus
transmissiesnelheid
31,25 kbit/s
Aantal Aansluitingen
1
Aansluitmethode
COMBICON
Aantal kanalen
1
Aanhaalmoment
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Aansluittechniek
schroefaansluiting
afsluitweerstand
schakelbaar
Max. aderdoorsnede soepel
2,5 mm²
Min. aderdoorsnede soepel
0,2 mm²
Max. aderdoorsnede massief
2,5 mm²
Min. aderdoorsnede massief
0,2 mm²
max. aderdoorsnede AWG
12
min. aderdoorsnede AWG
24
ondersteunde protocollen
Modbus/RTU, FOUNDATION Fieldbus
Data: Modbus/RTU
Overdrachtssnelheid
1200 kbit/s (min.)
transmissiesnelheid
115,2 kbit/s (max.)
Aantal Aansluitingen
2
Aansluitmethode
COMBICON
Aantal kanalen
4 (Modbus/RTU-apparaten)
Aanhaalmoment
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Aansluittechniek
schroefaansluiting
afsluitweerstand
schakelbaar
Max. aderdoorsnede soepel
2,5 mm²
Min. aderdoorsnede soepel
0,2 mm²
Max. aderdoorsnede massief
2,5 mm²
Min. aderdoorsnede massief
0,02 mm²
max. aderdoorsnede AWG
12
min. aderdoorsnede AWG
24
Maatschets
Breedte
22,5 mm
Hoogte
99 mm
diepte
114,5 mm
Kleur
grijs
materiaal behuizing
PA V0
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-40 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-40 °C ... 85 °C
hoogtepositie
2000 m
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)
0 % ... 95 % (geen condens)
schokken
30g, 18 ms
trillingen (bedrijf)
10 Hz ... 150 Hz, 5g
Ex-gegevens
ATEX
PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc
UL, USA / Canada
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX
montagetechniek
Railmontage
Montage-instructie
montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715
Inbouwpositie
op horizontale montagerail NS 35 volgens EN 60715
Bruikbaar type montagerail
Montagerail: 35 mm
Artikelnummer
2316363
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
DNC135
Productcode
DNC135
GTIN
4055626127392
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
205,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
203,1 g
Douanetariefnummer
85176200
Land van herkomst
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 9.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
IECEx
Toelatings-ID: IECEx PRE 16.0001X
cUL Listed
Toelatings-ID: E199827
UL Listed
Toelatings-ID: E199827
ATEX
Toelatings-ID: Presafe 16ATEX7686X
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.