RAD-NAM4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule
2316275

Radioline - I/O-uitbreidingsmoduul, 4-kanaals digitale NAMUR-invoermodule voor gebruik in Radioline- en PROFIBUS PA MUX I/O-systemen. Voldoet aan de NAMUR-norm EN 60947-5-6 voor naderingsinitiatoren en communiceert met de kopstations voor Radioline-systemen en de FB-MUX/HS...PA via de montagerail-busconnector die op de montagerail is geïnstalleerd. De moduul bezit een kanaalscheiding.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails










Compatibele producten




Uw voordelen

Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Eenvoudige moduuluitwisseling, ook tijdens bedrijf (hot swap)
Eenvoudige inbedrijfstelling via duimwiel
Toegelaten voor toepassing in zone 2