ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - Frontplaat
2230006

Frontplaat van de ECS-familie, bus M12-SPEEDCON (2x), snap-in-vergrendeling. Beschermklasse IP66/IP67/IP68/IP69 in combinatie met bijbehorende behuizing. Kleur: zwart (9005), breedte: 196 mm, hoogte: 34 mm, diepte: 62 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Het behuizingsdesign maakt inbouw van verschillende printplaatdikten mogelijk voor een groot aantal toepassingen
Optioneel toebehoren voor de wand- en mastmontage
Beproefde printplaataansluittechniek
Geïntegreerde beveiliging tegen manipulatie
Effectieve bescherming van de elektronica tegen thermische en mechanische omgevingsinvloeden
geschikt voor het gebruik in binnen- en buitenruimten