UCS SW 125-F 9005
-
Zijwand
2203365
Zijwand voor toepassing bij behuizingen bestaande uit halve schaaldelen, afmetingen: 125 x 87 mm en 145 x 125 mm; wanddikte: 2 mm; totale behuizingshoogte: 47 mm; materiaal: polycarbonaat; kleur: zwart overeenkomstig RAL 9005
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
hoge flexibiliteit in de toepassing dankzij modulaire behuizingsopbouw
flexibele printplaatbevestiging, past zich aan vrijwel elke vormfactor aan
praktijkgerichte klantspecifieke mogelijkheden
gereduceerde logistieke kosten dankzij onderling compatibele componenten
Vaak gestelde vragen
Kunnen de zijpanelen worden gebruikt in verschillende behuizingsgroottes?
De uitneembare zijpanelen kunnen worden gebruikt in verschillende behuizingsgroottes. Het langere zijpaneel van een behuizing komt overeen met het kortere zijpaneel van de volgende grotere variant en is daarom ideaal voor verder gebruik van bewerkte zijpanelen waar meer ruimte nodig is.