UCS SW 125-F 7035 - Zijwand
2203364

Zijwand voor toepassing bij behuizingen bestaande uit halve schaaldelen, afmetingen: 125 x 87 mm en 145 x 125 mm; wanddikte: 2 mm; totale behuizingshoogte: 47 mm; materiaal: polycarbonaat; kleur: lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

hoge flexibiliteit in de toepassing dankzij modulaire behuizingsopbouw
flexibele printplaatbevestiging, past zich aan vrijwel elke vormfactor aan
praktijkgerichte klantspecifieke mogelijkheden
gereduceerde logistieke kosten dankzij onderling compatibele componenten

Vaak gestelde vragen


Kunnen de zijpanelen worden gebruikt in verschillende behuizingsgroottes?

De uitneembare zijpanelen kunnen worden gebruikt in verschillende behuizingsgroottes. Het langere zijpaneel van een behuizing komt overeen met het kortere zijpaneel van de volgende grotere variant en is daarom ideaal voor verder gebruik van bewerkte zijpanelen waar meer ruimte nodig is.