UCS HH 125-87 9005
-
Hoektussenstukken
2203350
Halve behuizingsschaal voor de opbouw van een UCS-behuizing met de afmetingen 125 x 87 mm; materiaal: polycarbonaat; kleur: zwart overeenkomstig RAL 9005
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Welke ondersteuning biedt Phoenix Contact op het gebied van thermomanagement?
Phoenix Contact ondersteunt u met cataloguswaarden, online simulaties, persoonlijk advies inclusief simulatieservices en (individueel aangepaste) koellichamen.... Meer bekijken
Phoenix Contact ondersteunt u met cataloguswaarden, online simulaties, persoonlijk advies inclusief simulatieservices en (individueel aangepaste) koellichamen.
Minder bekijkenVoor welke behuizingsfamilies zijn koellichamen beschikbaar?
Koellichamen zijn momenteel verkrijgbaar voor het ICS (Industrial Case System) en het UCS (Universal Case System).... Meer bekijken
Koellichamen zijn momenteel verkrijgbaar voor het ICS (Industrial Case System) en het UCS (Universal Case System).
Minder bekijkenHoe wordt de warmteoverdracht tussen de hotspot en het koellichaam gerealiseerd?
Het onderdeel dat sterk opwarmt (de hotspot) is door een thermisch geleidend materiaal (TIM) verbonden met het koellichaam. In het geval van het UCS-behuizingssysteem kunnen optionele heatspreaders ook grotere afstanden overbruggen tussen het te koel... Meer bekijken
Het onderdeel dat sterk opwarmt (de hotspot) is door een thermisch geleidend materiaal (TIM) verbonden met het koellichaam. In het geval van het UCS-behuizingssysteem kunnen optionele heatspreaders ook grotere afstanden overbruggen tussen het te koelen onderdeel en het koellichaam.
Minder bekijkenHoe worden componenten van verschillende hoogte en grootte optimaal aangesloten op het koellichaam?
De optimale thermische verbinding wordt bereikt door het koellichaam op maat te maken. Dit wordt meestal gedaan door het koellichaam te frezen.... Meer bekijken
De optimale thermische verbinding wordt bereikt door het koellichaam op maat te maken. Dit wordt meestal gedaan door het koellichaam te frezen.
Minder bekijkenWelke invloed heeft verwarming op de betrouwbaarheid van een apparaat?
De maximumtemperatuur heeft de grootste invloed op de betrouwbaarheid en levensduur van uw apparaat. De uitvalfrequentie verdubbelt bij een temperatuurstijging van 10 °C.
Welke factoren beïnvloeden de temperatuur in de behuizing?
Kleine en krachtige componenten, hoge gegevenssnelheden, stof en onvoldoende ventilatie van de behuizing zijn redenen voor een hoog temperatuurverschil ten opzichte van de omgeving.... Meer bekijken
Kleine en krachtige componenten, hoge gegevenssnelheden, stof en onvoldoende ventilatie van de behuizing zijn redenen voor een hoog temperatuurverschil ten opzichte van de omgeving.
Minder bekijkenWelke informatie geven de vermogensverliesdiagrammen?
De grafen in de diagrammen geven informatie over het vermogen dat de componenten in de desbetreffende behuizing mogen afgeven om een temperatuurverschil met de omgeving niet te overschrijden. De helling van de rechte lijn beschrijft de thermische gel... Meer bekijken
De grafen in de diagrammen geven informatie over het vermogen dat de componenten in de desbetreffende behuizing mogen afgeven om een temperatuurverschil met de omgeving niet te overschrijden. De helling van de rechte lijn beschrijft de thermische geleiding van het systeem. De getoonde situaties verschillen enerzijds in volledige oppervlakteverwarming en verwarming van een hotspot van 20 x 20 mm en anderzijds in een printplaat geïnstalleerd in de behuizing en een zonder behuizing.
Minder bekijkenHoe helpen koellichamen om warmte af te voeren?
De geïntegreerde koellichamen van Phoenix Contact voeren warmte af via thermische geleiding vanaf de hotspot via het thermisch geleidende materiaal (TIM). Het koellichaam geeft deze warmte af aan de omgeving in de vorm van stralingsenergie en via con... Meer bekijken
De geïntegreerde koellichamen van Phoenix Contact voeren warmte af via thermische geleiding vanaf de hotspot via het thermisch geleidende materiaal (TIM). Het koellichaam geeft deze warmte af aan de omgeving in de vorm van stralingsenergie en via convectie tussen de lamellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het schoorsteeneffect, waarbij de verwarmde lucht opstijgt en koude lucht aanzuigt.
Minder bekijkenWelke andere opties zijn er voor thermische optimalisatie?
In veel gevallen is het voldoende om de hotspots anders in te delen of ventilatiesleuven aan te brengen. Een simulatie van de thermische omstandigheden geeft informatie over welke optie het meest geschikt is.... Meer bekijken
In veel gevallen is het voldoende om de hotspots anders in te delen of ventilatiesleuven aan te brengen. Een simulatie van de thermische omstandigheden geeft informatie over welke optie het meest geschikt is.
Minder bekijkenKan ik ook beeldschermen integreren in de UCS-behuizing?
Ja, het systeem is ook in dit opzicht heel flexibel. Kant-en-klare oplossingen en sets die klaar zijn voor installatie zijn al beschikbaar. Installaties op maat zijn over het algemeen mogelijk.... Meer bekijken
Ja, het systeem is ook in dit opzicht heel flexibel. Kant-en-klare oplossingen en sets die klaar zijn voor installatie zijn al beschikbaar. Installaties op maat zijn over het algemeen mogelijk.
Minder bekijkenWelke koelopties biedt de UCS-behuizing?
Er zijn verschillende opties: één optie voor warmteafvoer is het bewerken van de zijwanden volgens uw specificaties. Dit geldt natuurlijk ook voor de aluminium zijpanelen. Koellichamen voor de halve schaal en zijpanelen zijn ook verkrijgbaar voor vee... Meer bekijken
Er zijn verschillende opties: één optie voor warmteafvoer is het bewerken van de zijwanden volgens uw specificaties. Dit geldt natuurlijk ook voor de aluminium zijpanelen. Koellichamen voor de halve schaal en zijpanelen zijn ook verkrijgbaar voor veeleisende warmteafvoer. Hier kunnen de hotspots perfect worden verbonden via aanpasbare warmtespreiders.
Minder bekijkenKan ik ook membraantoetsenborden gebruiken in de UCS-behuizing?
De UCS-behuizing kan uitgerust worden met membraantoetsenborden op maat. Ons Service Center biedt hier ondersteuning. Voer hiervoor de webcode #0685 in het zoekveld op onze website in en gebruik het contactformulier.... Meer bekijken
De UCS-behuizing kan uitgerust worden met membraantoetsenborden op maat. Ons Service Center biedt hier ondersteuning. Voer hiervoor de webcode #0685 in het zoekveld op onze website in en gebruik het contactformulier.
Minder bekijkenKan ik mijn UCS-variant individueel aanpassen?
Ja, dit is direct vanuit het magazijn mogelijk. Gebruik de optie om losse onderdelen uit het portfolio individueel samen te stellen. U kunt dit eenvoudig doen met de configurator. Deze bereikt u door de webcode #0512 in te voeren in het zoekveld op o... Meer bekijken
Ja, dit is direct vanuit het magazijn mogelijk. Gebruik de optie om losse onderdelen uit het portfolio individueel samen te stellen. U kunt dit eenvoudig doen met de configurator. Deze bereikt u door de webcode #0512 in te voeren in het zoekveld op onze website. Ons Service Center is beschikbaar voor verdere aanpassingen. Voer hiervoor de webcode #0685 in en gebruik het contactformulier.
Minder bekijkenKan de UCS-behuizing mechanisch worden bewerkt?
Dankzij het modulaire ontwerp kunnen de afzonderlijke onderdelen, zoals de zijpanelen, eenvoudig mechanisch worden bewerkt. Dit geldt ook voor de halve schalen.... Meer bekijken
Dankzij het modulaire ontwerp kunnen de afzonderlijke onderdelen, zoals de zijpanelen, eenvoudig mechanisch worden bewerkt. Dit geldt ook voor de halve schalen.
Minder bekijken