UCS 125-87-H-GD 7035 - Universele behuizing
2203331

Complete behuizing voor printplaten, flexibel te positioneren; bevat halve behuizingsschalen, zijwanden gesloten, lijmuitsparing voor printplaatbevestiging, schroeven voor behuizing en printplaatbevestiging, behuizingskleur lichtgrijs met turkooisblauw hoektussenstukken

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

hoge flexibiliteit in de toepassing dankzij modulaire behuizingsopbouw
flexibele printplaatbevestiging, past zich aan vrijwel elke vormfactor aan
praktijkgerichte klantspecifieke mogelijkheden
gereduceerde logistieke kosten dankzij onderling compatibele componenten

Vaak gestelde vragen


Welke ondersteuning biedt Phoenix Contact op het gebied van thermomanagement?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact ondersteunt u met cataloguswaarden, online simulaties, persoonlijk advies inclusief simulatieservices en (individueel aangepaste) koellichamen.... Meer bekijken

Phoenix Contact ondersteunt u met cataloguswaarden, online simulaties, persoonlijk advies inclusief simulatieservices en (individueel aangepaste) koellichamen.

Minder bekijken

Voor welke behuizingsfamilies zijn koellichamen beschikbaar?

Koellichamen zijn momenteel verkrijgbaar voor het ICS (Industrial Case System) en het UCS (Universal Case System).... Meer bekijken

Koellichamen zijn momenteel verkrijgbaar voor het ICS (Industrial Case System) en het UCS (Universal Case System).

Minder bekijken

Hoe wordt de warmteoverdracht tussen de hotspot en het koellichaam gerealiseerd?

Het onderdeel dat sterk opwarmt (de hotspot) is door een thermisch geleidend materiaal (TIM) verbonden met het koellichaam. In het geval van het UCS-behuizingssysteem kunnen optionele heatspreaders ook grotere afstanden overbruggen tussen het te koel... Meer bekijken

Het onderdeel dat sterk opwarmt (de hotspot) is door een thermisch geleidend materiaal (TIM) verbonden met het koellichaam. In het geval van het UCS-behuizingssysteem kunnen optionele heatspreaders ook grotere afstanden overbruggen tussen het te koelen onderdeel en het koellichaam.

Minder bekijken

Hoe worden componenten van verschillende hoogte en grootte optimaal aangesloten op het koellichaam?

De optimale thermische verbinding wordt bereikt door het koellichaam op maat te maken. Dit wordt meestal gedaan door het koellichaam te frezen.... Meer bekijken

De optimale thermische verbinding wordt bereikt door het koellichaam op maat te maken. Dit wordt meestal gedaan door het koellichaam te frezen.

Minder bekijken

Welke invloed heeft verwarming op de betrouwbaarheid van een apparaat?

De maximumtemperatuur heeft de grootste invloed op de betrouwbaarheid en levensduur van uw apparaat. De uitvalfrequentie verdubbelt bij een temperatuurstijging van 10 °C.... Meer bekijken

De maximumtemperatuur heeft de grootste invloed op de betrouwbaarheid en levensduur van uw apparaat. De uitvalfrequentie verdubbelt bij een temperatuurstijging van 10 °C.

Minder bekijken

Welke factoren beïnvloeden de temperatuur in de behuizing?

Kleine en krachtige componenten, hoge gegevenssnelheden, stof en onvoldoende ventilatie van de behuizing zijn redenen voor een hoog temperatuurverschil ten opzichte van de omgeving.... Meer bekijken

Kleine en krachtige componenten, hoge gegevenssnelheden, stof en onvoldoende ventilatie van de behuizing zijn redenen voor een hoog temperatuurverschil ten opzichte van de omgeving.

Minder bekijken

Welke informatie geven de vermogensverliesdiagrammen?

De grafen in de diagrammen geven informatie over het vermogen dat de componenten in de desbetreffende behuizing mogen afgeven om een temperatuurverschil met de omgeving niet te overschrijden. De helling van de rechte lijn beschrijft de thermische gel... Meer bekijken

De grafen in de diagrammen geven informatie over het vermogen dat de componenten in de desbetreffende behuizing mogen afgeven om een temperatuurverschil met de omgeving niet te overschrijden. De helling van de rechte lijn beschrijft de thermische geleiding van het systeem. De getoonde situaties verschillen enerzijds in volledige oppervlakteverwarming en verwarming van een hotspot van 20 x 20 mm en anderzijds in een printplaat geïnstalleerd in de behuizing en een zonder behuizing.

Minder bekijken

Hoe helpen koellichamen om warmte af te voeren?

video thumbnail of faq answer

De geïntegreerde koellichamen van Phoenix Contact voeren warmte af via thermische geleiding vanaf de hotspot via het thermisch geleidende materiaal (TIM). Het koellichaam geeft deze warmte af aan de omgeving in de vorm van stralingsenergie en via con... Meer bekijken

De geïntegreerde koellichamen van Phoenix Contact voeren warmte af via thermische geleiding vanaf de hotspot via het thermisch geleidende materiaal (TIM). Het koellichaam geeft deze warmte af aan de omgeving in de vorm van stralingsenergie en via convectie tussen de lamellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het schoorsteeneffect, waarbij de verwarmde lucht opstijgt en koude lucht aanzuigt.

Minder bekijken

Welke andere opties zijn er voor thermische optimalisatie?

In veel gevallen is het voldoende om de hotspots anders in te delen of ventilatiesleuven aan te brengen. Een simulatie van de thermische omstandigheden geeft informatie over welke optie het meest geschikt is.... Meer bekijken

In veel gevallen is het voldoende om de hotspots anders in te delen of ventilatiesleuven aan te brengen. Een simulatie van de thermische omstandigheden geeft informatie over welke optie het meest geschikt is.

Minder bekijken

Kunnen in UCS-behuizingen ook aangepaste printplaten worden gemonteerd?

De behuizingen in de UCS-serie zijn precies voor dit doel ontworpen. Bij gebruik van de UCS GD 9005 mountingpads, die afzonderlijk kunnen worden geplaatst, kunnen zelfs meerdere printplaten in de behuizing worden bevestigd.... Meer bekijken

De behuizingen in de UCS-serie zijn precies voor dit doel ontworpen. Bij gebruik van de UCS GD 9005 mountingpads, die afzonderlijk kunnen worden geplaatst, kunnen zelfs meerdere printplaten in de behuizing worden bevestigd.

Minder bekijken

Kan ik ook beeldschermen integreren in de UCS-behuizing?

Ja, het systeem is ook in dit opzicht heel flexibel. Kant-en-klare oplossingen en sets die klaar zijn voor installatie zijn al beschikbaar. Installaties op maat zijn over het algemeen mogelijk.... Meer bekijken

Ja, het systeem is ook in dit opzicht heel flexibel. Kant-en-klare oplossingen en sets die klaar zijn voor installatie zijn al beschikbaar. Installaties op maat zijn over het algemeen mogelijk.

Minder bekijken

Welke koelopties biedt de UCS-behuizing?

Er zijn verschillende opties: één optie voor warmteafvoer is het bewerken van de zijwanden volgens uw specificaties. Dit geldt natuurlijk ook voor de aluminium zijpanelen. Koellichamen voor de halve schaal en zijpanelen zijn ook verkrijgbaar voor vee... Meer bekijken

Er zijn verschillende opties: één optie voor warmteafvoer is het bewerken van de zijwanden volgens uw specificaties. Dit geldt natuurlijk ook voor de aluminium zijpanelen. Koellichamen voor de halve schaal en zijpanelen zijn ook verkrijgbaar voor veeleisende warmteafvoer. Hier kunnen de hotspots perfect worden verbonden via aanpasbare warmtespreiders.

Minder bekijken

Is het ook mogelijk om de thermische eigenschappen van UCS-behuizingen op de homepage te bekijken?

Op onze website vindt u de online configurator, die de mogelijkheid biedt tot weergave van de thermische eigenschappen. Voer hiervoor de webcode #0512 in het zoekvenster op onze website in.... Meer bekijken

Op onze website vindt u de online configurator, die de mogelijkheid biedt tot weergave van de thermische eigenschappen. Voer hiervoor de webcode #0512 in het zoekvenster op onze website in.

Minder bekijken

Kan ik ook membraantoetsenborden gebruiken in de UCS-behuizing?

De UCS-behuizing kan uitgerust worden met membraantoetsenborden op maat. Ons Service Center biedt hier ondersteuning. Voer hiervoor de webcode #0685 in het zoekveld op onze website in en gebruik het contactformulier.... Meer bekijken

De UCS-behuizing kan uitgerust worden met membraantoetsenborden op maat. Ons Service Center biedt hier ondersteuning. Voer hiervoor de webcode #0685 in het zoekveld op onze website in en gebruik het contactformulier.

Minder bekijken

Kan ik mijn UCS-variant individueel aanpassen?

Ja, dit is direct vanuit het magazijn mogelijk. Gebruik de optie om losse onderdelen uit het portfolio individueel samen te stellen. U kunt dit eenvoudig doen met de configurator. Deze bereikt u door de webcode #0512 in te voeren in het zoekveld op o... Meer bekijken

Ja, dit is direct vanuit het magazijn mogelijk. Gebruik de optie om losse onderdelen uit het portfolio individueel samen te stellen. U kunt dit eenvoudig doen met de configurator. Deze bereikt u door de webcode #0512 in te voeren in het zoekveld op onze website. Ons Service Center is beschikbaar voor verdere aanpassingen. Voer hiervoor de webcode #0685 in en gebruik het contactformulier.

Minder bekijken

Kan de UCS-behuizing mechanisch worden bewerkt?

Dankzij het modulaire ontwerp kunnen de afzonderlijke onderdelen, zoals de zijpanelen, eenvoudig mechanisch worden bewerkt. Dit geldt ook voor de halve schalen.... Meer bekijken

Dankzij het modulaire ontwerp kunnen de afzonderlijke onderdelen, zoals de zijpanelen, eenvoudig mechanisch worden bewerkt. Dit geldt ook voor de halve schalen.

Minder bekijken