DCS 15 M C O S C 7035 - Elektronicabehuizing
2203191

Display-behuizing 15" lichtgrijs, venster in het midden, front vlak, met uitsparing voor aansluittechniek hoekplaat, bestaande uit twee halve schalen met schroeven

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Display-behuizing voor mobiele en vaste bedieningsunits
integratie van TFT-display en folietoetsenborden
Beschermklasse tot en met IP54
Slagvast ABS-kunststof
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94

Vaak gestelde vragen


Welke toepassingen biedt de displaydrager DCS?

De VESA-houder, die u kunt vinden onder "Toebehoren", maakt flexibel gebruik mogelijk. U kunt deze aan de muur en op verschillende andere oppervlakken bevestigen. Er is een aparte console voor bevestiging aan profielen. De kleinere displaydragers zij... Meer bekijken

De VESA-houder, die u kunt vinden onder "Toebehoren", maakt flexibel gebruik mogelijk. U kunt deze aan de muur en op verschillende andere oppervlakken bevestigen. Er is een aparte console voor bevestiging aan profielen. De kleinere displaydragers zijn ook geschikt als handbehuizing.

Minder bekijken

Welke IP-beschermklasse kan ik bereiken met de displaydragers DCS?

Bij gebruik van het toebehoren heeft de DCS beschermklasse IP54. Dit betekent dat er volledige bescherming is tegen onbedoeld contact. Bovendien is uw elektronica aan alle kanten beschermd tegen stof in schadelijke hoeveelheden en spatwater. Selectee... Meer bekijken

Bij gebruik van het toebehoren heeft de DCS beschermklasse IP54. Dit betekent dat er volledige bescherming is tegen onbedoeld contact. Bovendien is uw elektronica aan alle kanten beschermd tegen stof in schadelijke hoeveelheden en spatwater. Selecteer hiervoor de afdichting "DCS ... Seal" onder Toebehoren.

Minder bekijken

Hoe kan ik het display in de behuizing bevestigen?

De bevestigingskits maken het eenvoudig om de displays te installeren. De bevestigingskits zijn te vinden onder "Toebehoren". U kunt uw behuizing ook eenvoudig samenstellen in de configurator. U krijgt de juiste bevestigingskit. U kunt de configurato... Meer bekijken

De bevestigingskits maken het eenvoudig om de displays te installeren. De bevestigingskits zijn te vinden onder "Toebehoren". U kunt uw behuizing ook eenvoudig samenstellen in de configurator. U krijgt de juiste bevestigingskit. U kunt de configurator vinden door webcode #0512 in te voeren in het zoekveld op onze website.

Minder bekijken

Kan ik aangepaste uitsparingen in de displaydrager DCS laten plaatsen?

Ja, uitsparingen en andere aanpassingen zijn mogelijk. Hiervoor staat ons Service Center tot uw beschikking. Voer hiervoor de webcode #0685 in het zoekveld op onze website in en gebruik het contactformulier.


Zijn er ook andere displays, zoals aanraakschermen?

Ja, andere displays zijn beschikbaar op aanvraag.


Welke aansluittechniek kan worden gebruikt in de displaydrager?

De displaydrager biedt veel ruimte voor uitgebreide aansluittechniek. Van SPE- en SAC-connectors tot klassieke RJ45-busconnectors kunnen er veel verschillende verbindingstechnologieën worden geïntegreerd. Neem hiervoor gewoon contact op met ons Servi... Meer bekijken

De displaydrager biedt veel ruimte voor uitgebreide aansluittechniek. Van SPE- en SAC-connectors tot klassieke RJ45-busconnectors kunnen er veel verschillende verbindingstechnologieën worden geïntegreerd. Neem hiervoor gewoon contact op met ons Service Center. Voer hiervoor de webcode #0685 in het zoekveld op onze website in en gebruik het contactformulier.

Minder bekijken

Welk gereedschap is er nodig om de displaydrager in elkaar te zetten?

Voor het monteren van de DCS is slechts een schroevendraaier PH 0 nodig. U vindt deze in de rubriek "Toebehoren" of onder artikelnummer 1212558.