HCS-C MAXI 1W C 1 1 7035 - Elektronicabehuizing
2203167

Handheld-behuizing C-Maxi lichtgrijs, bestaande uit twee halve schalen, twee plinten aan de voorzijde met schroeven, front 1,1 mm verdiept, met venster en toetsenbordsleuf

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Geschikt voor mobiele handautomaten
Eenvoudige integratie van LCD-displays en membraantoetsenborden
Ergonomische behuizingsvorm recht of getrapt
Snelle montage dankzij modulaire bouwwijze

Vaak gestelde vragen


Hoe kan ik het display in de behuizing bevestigen?

De bevestigingskits maken het eenvoudig om de displays te installeren. De bevestigingskits zijn te vinden onder "Toebehoren". U kunt uw behuizing ook eenvoudig samenstellen in de configurator. U krijgt de juiste bevestigingskit. U kunt de configurato... Meer bekijken

De bevestigingskits maken het eenvoudig om de displays te installeren. De bevestigingskits zijn te vinden onder "Toebehoren". U kunt uw behuizing ook eenvoudig samenstellen in de configurator. U krijgt de juiste bevestigingskit. U kunt de configurator vinden door webcode #0512 in te voeren in het zoekveld op onze website.

Minder bekijken

Kan ik aangepaste uitsparingen in de handheld-behuizing laten plaatsen?

Ja, uitsparingen en andere aanpassingen zijn mogelijk. Hiervoor staat ons Service Center tot uw beschikking. Voer hiervoor de webcode #0685 in het zoekveld op onze website in en gebruik het contactformulier.


Kan ik het membraantoetsenbord ook individueel laten aanpassen?

Ja, de membraantoetsenborden kunnen worden aangepast met onze configurator. Deze bereikt u door de webcode #0512 in te voeren in het zoekveld op onze website. Alternatief kunt u ook contact opnemen met ons Service Center. Voer hiervoor de webcode #06... Meer bekijken

Ja, de membraantoetsenborden kunnen worden aangepast met onze configurator. Deze bereikt u door de webcode #0512 in te voeren in het zoekveld op onze website. Alternatief kunt u ook contact opnemen met ons Service Center. Voer hiervoor de webcode #0685 in het zoekveld op onze website in en gebruik het contactformulier.

Minder bekijken

Is er voor de handheld-behuizing ook een bescherming tegen schokken?

Ja, op aanvraag zijn beschermhoezen tegen stoten verkrijgbaar.


Welk gereedschap is er nodig om de handheld-behuizing in elkaar te zetten?

Voor het monteren van de HCS is een schroevendraaier PH 0 nodig. U vindt deze in de rubriek "Toebehoren" of onder artikelnummer 1212558. Als er ook een display wordt gemonteerd, is een extra Torx T6 vereist.


Welke aansluittechniek kan worden gebruikt in de handheld-behuizing?

De handheld-behuizing biedt dankzij de frontpanelen veel ruimte voor uitgebreide aansluittechniek. Van SPE- en SAC-connectors tot klassieke RJ45-busconnectors kunnen er veel verschillende verbindingstechnologieën worden geïntegreerd. Neem hiervoor ge... Meer bekijken

De handheld-behuizing biedt dankzij de frontpanelen veel ruimte voor uitgebreide aansluittechniek. Van SPE- en SAC-connectors tot klassieke RJ45-busconnectors kunnen er veel verschillende verbindingstechnologieën worden geïntegreerd. Neem hiervoor gewoon contact op met ons Service Center. Voer hiervoor de webcode #0685 in het zoekveld op onze website in en gebruik het contactformulier.

Minder bekijken