ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035
-
Onderste behuizingsdeel
2202618
Montagerailbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met ventilatiesleuven, breedte: 37,89 mm, hoogte: 120,6 mm, diepte: 64,3 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5 of 8
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Advies | Materiaal contactpads voor busconnector gegalvaniseerd goud (hardgoud) |
Producttype | onderste behuizingsdeel |
Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
Behuizingsserie | ME-IO |
Productfamilie | ME-IO 37,6 |
Max. aantal polen | 60 (rastermaat: 3,45 mm) |
40 (rastermaat: 5 mm) | |
Ventilatieopening aanwezig | ja |
Maatschets |
|
Breedte | 37,89 mm |
Hoogte | 120,6 mm |
diepte | 64,3 mm |
Diepte vanaf bovenzijde montagerail | 57,7 mm |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kleur (Onderste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
materiaal Onderste behuizingsdeel | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C | |
Omgevingstemperatuur | 20 °C |
reductiefactor | 1 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 14,4 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C | |
Omgevingstemperatuur | 30 °C |
reductiefactor | 0,83 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 12 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C | |
Omgevingstemperatuur | 40 °C |
reductiefactor | 0,64 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 9,2 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C | |
Omgevingstemperatuur | 50 °C |
reductiefactor | 0,5 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 7,2 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C | |
Omgevingstemperatuur | 60 °C |
reductiefactor | 0,3 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 4,3 W |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
temperatuur | 125 °C |
Testduur | 1 h |
kracht | 20 N |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 50 |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinusvormig |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
testspecificatie | VDMA 24364:2018-05 |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 2 |
Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
Printplaatoppervlak totaal | 10300 mm² |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
montagetechniek | Railmontage |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 2202618 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | ACHEBA |
Productcode | ACHEBA |
GTIN | 4055626199238 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 42,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 35 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Printplaat-basiselementen 1091994
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Printplaat-basiselementen 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Printplaat-basiselementen 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Printplaat-basiselementen 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - Printplaat-basiselementen 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - Printplaat-basiselementen 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - Printplaat-basiselementen 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - Printplaat-basiselementen 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Printplaat-basiselementen 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Printplaat-basiselementen 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Printplaat-basiselementen 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Printplaat-basiselementen 2201792
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Printplaat-basiselementen 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Printplaat-basiselementen 2203406
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Printplaat-basiselementen 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Printplaat-basiselementen 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Printplaat-basiselementen 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Printplaat-basiselementen 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Printplaat-basiselementen 2203409
-
ME-IO P 10U 7035 - Scheidingsplaat 2202629
-
ME-IO P 10U 7016 - Scheidingsplaat 1209229
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Printplaatconnector 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Printplaatconnector 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Printplaatconnector 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Printplaatconnector 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Printplaatconnector 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Printplaatconnector 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Blindstop 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Printplaatconnector 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Printplaatconnector 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Printplaatconnector 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Printplaatconnector 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Printplaatconnector 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Printplaatconnector 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Printplaatconnector 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Printplaatconnector 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Printplaatconnector 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Printplaatconnector 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Printplaatconnector 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Printplaatconnector 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Printplaatconnector 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Printplaatconnector 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Printplaatconnector 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Printplaatconnector 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Printplaatconnector 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Printplaatconnector 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Blindstop 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Printplaatconnector 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Printplaatconnector 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Printplaatconnector 2203195
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Printplaatconnector 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Printplaatconnector 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Printplaatconnector 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Printplaatconnector 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Printplaatconnector 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Printplaatconnector 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Printplaatconnector 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Printplaatconnector 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Printplaatconnector 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Printplaatconnector 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Printplaatconnector 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Printplaatconnector 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Printplaatconnector 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Printplaatconnector 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Printplaatconnector 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Printplaatconnector 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Printplaatconnector 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Printplaatconnector 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Printplaatconnector 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Printplaatconnector 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Vergrendeling 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Vergrendeling 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Vergrendeling 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Vergrendeling 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Vergrendeling 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Vergrendeling 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Vergrendeling 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Vergrendeling 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Vergrendeling 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Vergrendeling 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Vergrendeling 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Vergrendeling 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Vergrendeling 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Vergrendeling 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Vergrendeling 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Vergrendeling 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Vergrendeling 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Vergrendeling 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Vergrendeling 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Vergrendeling 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Vergrendeling 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Vergrendeling 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Vergrendeling 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Vergrendeling 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Vergrendeling 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Behuizingsafdekkap 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Behuizingsafdekkap 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Behuizingsafdekkap 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Behuizingsafdekkap 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Behuizingsafdekkap 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Behuizingsafdekkap 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Behuizingsafdekkap 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Behuizingsafdekkap 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Behuizingsafdekkap 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Behuizingsafdekkap 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Behuizingsafdekkap 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Behuizingsafdekkap 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Behuizingsafdekkap 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Behuizingsafdekkap 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Behuizingsafdekkap 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Behuizingsafdekkap 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Behuizingsafdekkap 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Behuizingsafdekkap 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Behuizingsafdekkap 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Behuizingsafdekkap 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Behuizingsafdekkap 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Behuizingsafdekkap 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Behuizingsafdekkap 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Behuizingsafdekkap 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Behuizingsafdekkap 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Behuizingsafdekkap 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Behuizingsafdekkap 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Behuizingsafdekkap 2202626
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Montagerail-busconnector 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Montagerail-busconnector 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Montagerail-busconnector 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Montagerail-busconnector 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Montagerail-busconnector 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Montagerail-busconnector 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Montagerail-busconnector 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Montagerail-busconnector 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Montagerail-busconnector 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Lichtgeleider 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Lichtgeleider 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071329
-
HSCP-CB 2U-7035 - Bevestigingsclip 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Bevestigingsclip 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Bevestigingsclip 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Bevestigingsclip 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Bevestigingsclip 1037100
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - RJ45-printplaatconnector 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE-printplaatconnectoren 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB-printplaatconnectoren 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-printplaatconnectoren 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Coaxiale printplaatconnector 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - SMD-contraconnectoren 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - SMD-contraconnectoren 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - SMD-contraconnectoren 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - SMD-contraconnectoren 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - SMD-contraconnectoren 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154016
-
ME BUS FE CONTACT - Functioneel aardcontact 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Verhoogde rand 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Koellichaam 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Koellichaam 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schroevenset 1756991
-
HSC-LR SP - Veer 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Blindstop 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Blindstop 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Blindstop 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Blindstop 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Polarisatieprofiel 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Insteekschild 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Markeringsdeksel 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Toebehoren 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
Uw voordelen
Eenvoudige montage zonder gereedschap
Optionele montagerail-busverbinders voor eenvoudige moduul-naar-moduul-communicatie
Lock-and-release-principe voor automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling van de frontaansluitingsconnectors
Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid
L-bouwvorm: ideaal voor de aansluitende integratie van standaardinterfaces zoals de RJ45
Meer flexibiliteit: combinatie met elektronicabehuizing van de serie ICS d.m.v. montagereail-busconnector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem