SAMPLE SET ME 22,5 KMGY/BU - Behuizingsset
2202060

Montagerailbehuizing, Behuizingsset, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector