ME MAX 22,5 F-GR G 3-3 KMGY - Hoektussenstukken
2201168

Montagerailbehuizing, halve behuizingsschaal (rechts), vlakke bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 16,3 mm, hoogte: 85 mm, diepte: 90,35 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudige montage
Gevarieerde aansluittechniek