CC 2,5/10-GF-LR P20THRR88
-
Printplaat-basiselementen
1836997
Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 10, aantal rijen: 1, aantal polen: 10, aantal aansluitingen: 10, artikelfamilie: CC 2,5/..-GF-LR, rastermaat: 5 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Lock-and-release-vergrendeling, bevestigingsmethode: lock & release-schroefdraadflens, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 88 mm
Productdetails
Producttype | Basiselement voor printplaat |
Productfamilie | CC 2,5/..-GF-LR |
Productlijn | COMBICON Connectors M |
bouwvorm | voor Through Hole Reflow toepassingen geschikt component |
aantal polen | 10 |
Rastermaat | 5 mm |
Aantal Aansluitingen | 10 |
Aantal rijen | 1 |
Aantal potentialen | 10 |
Type bevestiging | lock & release-schroefdraadflens |
pinlay-out | lineaire pinning |
Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 1 |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 12 A |
nominale spanning UN | 320 V |
Contactweerstand | 1,1 mΩ |
Nominale spanning (III/3) | 250 V |
teststootspanning (III/3) | 4 kV |
nominale spanning (III/2) | 320 V |
teststootspanning (III/2) | 4 kV |
Nominale spanning (II/2) | 400 V |
teststootspanning (II/2) | 4 kV |
montagetechniek | THR-solderen / golfsolderen |
pinlay-out | lineaire pinning |
Flens | |
Aanhaalmoment | 0,3 Nm |
Verwerkingsvoorschriften | |
proces | reflow-/golfsolderen |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
reflow-soldeercycli | 3 |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (3 - 5 µm Sn) |
metalen oppervlak contactbereik (tussenlaag) | nikkel (1,3 - 3 µm Ni) |
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (3 - 5 µm Sn) |
metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) | nikkel (1,3 - 3 µm Ni) |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Isolatiemateriaal | LCP |
isolatiemateriaalgroep | IIIa |
CTI volgens IEC 60112 | 175 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
informatie over soldeerprocessen | Verwerking in reflowproces overeenkomstig IEC 60068-2-58 of DIN EN 61760-1 (afhankelijk van de actuele geldigheid), Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 volgens IPC/JEDEC J-STD-020-C |
Aanwijzing voor de bediening | COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen. |
Maatschets |
|
Rastermaat | 5 mm |
Breedte [b] | 60 mm |
Hoogte [h] | 10,57 mm |
Lengte [l] | 12 mm |
Bouwhoogte | 8,57 mm |
Soldeerstiftlengte [P] | 2 mm |
Stiftafmetingen | 1 x 1 mm |
Printplaatontwerp | |
printgatdiameter | 1,6 mm |
visuele inspectie | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
inspectie afmetingen | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
Bestendigheid van opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
resultaat | Test doorstaan |
polarisatie en codering | |
testspecificatie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
resultaat | Test doorstaan |
contacthouder in gebruik | |
testspecificatie | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
contactstabiliteit in toepassing eis >20 N |
Test doorstaan |
steek- en trekkrachten | |
resultaat | Test doorstaan |
Aantal cycli | 25 |
steekkracht per pool ca. | 8 N |
trekkracht per pool ca. | 6 N |
thermische test | testgroep C | |
testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
getest aantal polen | 20 |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
Lucht- en kruipwegen | | |
testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
isolatiemateriaalgroep | IIIa |
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
nominale isolatiespanning (III/3) | 250 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 4 mm |
nominale isolatiespanning (III/2) | 320 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 3,2 mm |
nominale isolatiespanning (II/2) | 400 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 4 mm |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
levensduurtest | |
testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
piekstootspanning op zeeniveau | 4,8 kV |
isolatieweerstand R1 | 1,1 mΩ |
isolatieweerstand R2 | 1,2 mΩ |
steekcycli | 25 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
klimaattest | |
testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
warmtebelasting | 100 °C/168 h |
piekwisselspanning | 2,21 kV |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinusvormig |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Maatschets |
|
verpakkingsmethode | rol met een breedte van 88 mm |
rolbreedte [W] | 88 mm |
spoelbuitenafmetingen [W2] | ≤ 94,4 mm |
spoeldiameter [A] | ≤ 330 mm |
soort verpakking | transparante tas |
Artikelnummer | 1836997 |
Verpakkingseenheid | 330 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 330 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AACTAB |
Productcode | AACTAB |
GTIN | 4055626021386 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,22 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,22 g |
Douanetariefnummer | 85366930 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
QC 1,5/10-STF - Printconnectoren 1718193
-
FKCN 2,5/10-STF - Printconnectoren 1733042
-
MVSTBW 2,5/10-STF - Printconnectoren 1835368
-
MVSTBR 2,5/10-STF - Printconnectoren 1835559
-
FKCT 2,5/10-STF - Printconnectoren 1909485
-
FKCVR 2,5/10-STF - Printconnectoren 1909964
-
FKCVW 2,5/10-STF - Printconnectoren 1910283
-
FKC 2,5/10-STF - Printconnectoren 1910607
-
SMSTB 2,5/10-STF - Printconnectoren 1970951
Uw voordelen
geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling door gekleurde lock & release-bedieningshendel
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem