cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19770427Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Alleen flexibele aders | 300 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
Standaard | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
D | ||||
Alleen flexibele aders | 150 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
Standaard | 300 V | 10 A | 30 - 16 |