VDFK 4-3 BD:L21-23 - Doorvoerklem
1716502

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, soldeeraansluiting, aantal polen: 3, belastingsstroom: 32 A, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, AWG 24 - 10, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 10 mm, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht