cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20171106Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 200 A | 4 - 3/0 | ||
C | ||||
600 V | 200 A | 4 - 3/0 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40047737Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 232 A | 25 - 95 |