UWV 95-F/S - Doorvoerklem
1713227

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 232 A, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: -90 °, breedte: 25 mm, kleur: grijs. buitenste klemhelft met schroefflens

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
automatische compensatie voor de wanddikte maakt universele toepassing mogelijk
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit