EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB
-
AC-laadregeling
1627367
De laadregeling EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB dient als printplaat voor het laden van elektrische voertuigen volgens IEC 61851-1, Mode 3. Geoptimaliseerd voor laadstations met vast gemonteerde voertuiglaadconnector. Aansluiting via printconnector op basiselement.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | AC-laadregeling |
Productfamilie | CHARX control basic |
toepassing | AC-laadregeling voor privé- en bedrijfstoepassingen (EU/CN) |
Bedrijfstoestand | Stand-Alone |
Client | |
Aantal lAadpunten | 1 |
Laadmodus | mode 3, case C |
Laadbesturingen | |
Aantal lAadpunten | 1 |
Type laadstroom | AC |
eigen verbruik | < 1 W |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | met MSTB-aansluiting |
Voeding | |
voedingsspanning | 230 V |
voedingsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik) |
stroomopname maximaal | 40 mA |
Nominaal opgenomen vermogen | < 1 W (nullast) |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
Digitaal | |
aantal digitale ingangen | 5 |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
Nominaal opgenomen vermogen | < 0,5 W (nullast) |
nominale stroom IN | ≤ 1 mA |
Nominale ingangsspanning UN | 12 V |
Ingangsspanningsbereik U1 | 0 V ... 3 V (uit) |
Ingangsspanningsbereik U2 | 9 V ... 15 V (aan) |
Digitaal | |
benaming uitgang | 4 digitale uitgangen |
Aansluittechniek | Veerdrukaansluiting |
maximale uitgangsspanning | 30 V |
maximale uitgangsstroom | 0,5 A (totaalstroom voor alle uitgangen; intern gevoed) |
0,6 A (per uitgang; extern gevoed) | |
schakelen | |
benaming uitgang | relaisuitgang C1,2 |
min. schakelvermogen | 1500 VA |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC (externe voeding) |
Schakelstroom maximaal | 6 A |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Steekbare Push-in-veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Interface | RS-485 |
RS-485 | |
Interface | RS-485 2-draads |
bussysteem | RS-485 |
Aansluitmethode | steekbare veermodulen |
Aantal interfaces | 1 |
Overdrachtssnelheid | 9,6 kbit/s (Standaard) |
overdrachtssnelheid bereik | 9,6 kbit/s ... 19,2 kbit/s (instelbaar) |
Data flow controle/protocollen | Modbus/RTU (slave) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -35 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 61851-1 |
montagetechniek | printplaatmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 1627367 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | XWBBAB |
Productcode | XWBBAB |
GTIN | 4055626342979 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 218 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 218 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem