RC-15P2300
-
Krimpcontact
1627291
Krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1,5 mm, aansluitdoorsnede: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1245475
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking