SH-8EPC58AH000S - Apparaatconnector achterwand
1627205

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: SH, recht, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, Wanddikte min.: 1,5 mm, wanddikte max.: 5 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

overdracht van signalen, data en power via slechts één connector
CAT5-datainterface voor maximaal 100 Mbit/s
reduceren van de aansluittijd met optionele SPEEDCON-snelvergrendeling
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen