RC-15S2000 - Krimpcontact
1623775

Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1,5 mm, aansluitdoorsnede: 0,5 mm2 ... 1 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1244969

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking