SB-8EPSD8AA700S - Apparaatconnector voorwand
1623723

M40, Apparaatconnector voorwand, serie: SB, haaks, draaibaar, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, axiale O-ring, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige aansluiting dankzij tot maximaal 310° traploos instelbare kabelaansluitrichting
alle behuizingen leverbaar met stift- of buscontacten
er zijn in totaal acht contacten voor de overdracht van signalen beschikbaar
reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen