SB-10KP002
-
Krimpcontact
1623611
Krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, materiaal contact: CuZn
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking