SB-8ESCA8A9L32S - Koppelconnector
1623339

M40, Koppelconnector, serie: SB, recht, lang, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 14 mm, polarisatie: CAT5, polarisatie 1, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

overdracht van signalen, data en power via slechts één connector
CAT5-datainterface voor maximaal 100 Mbit/s
reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
mechanische polarisaties voorkomen foutief insteken
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen