CA-09P1N12T008S - Kabelconnector
1619361

M23, Kabelconnector, serie: CA, haaks, afgeschermd: ja, SPEEDCON, aantal polen: 8+1, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 10 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

haakse kabelaansluiting voor toepassingen met beperkte ruimte
aanpassing aan verschillende applicaties dankzij instelbare kabelaansluitrichting
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
soldeeraansluiting: beproefde aansluittechniek voor verschillende litzen