RC-12P1N12U7ZA - Apparaatconnector achterwand
1616070

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, afgeschermd: nee, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, radiale O-ring, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: N

Productdetails








Compatibele producten