TU-17P1NC24100
-
Apparaatconnector achterwand
1613276
M23, Apparaatconnector achterwand, serie: TU, recht, afgeschermd: ja, bajonetvergrendeling, aantal polen: 17, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, insoldeeraansluiting, vlakke afdichting, wanddikte max.: 2,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag