TU-16S1N8A8UDU - Kabelconnector
1612603

M23, Kabelconnector, serie: TU, recht, afgeschermd: ja, bajonetvergrendeling, aantal polen: 16, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten