RC-1RP1NT242TJ
-
Apparaatconnector achterwand
1611578
M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, insoldeeraansluiting, radiale O-ring, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag