TU-12S1N8AWB00
-
Apparaatconnector voorwand
1605972
M23, Apparaatconnector voorwand, serie: TU, recht, afgeschermd: ja, bajonetvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, axiale O-ring, Wanddikte min.: 1,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag