RC-17S1N12E000
-
Apparaatconnector achterwand
1601955
M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 17, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, radiale O-ring, Wanddikte min.: 3 mm, wanddikte max.: 10,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241414