RC-16S1N124100 - Apparaatconnector achterwand
1600857

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 16, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, vlakke afdichting, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten