RC-12P2N12M0GF - Koppelconnector
1598097

M23, Koppelconnector, serie: RC, recht, met kunststofmantel, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: tegengesteld, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 9,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1240913

Productdetails