RC-12P1N1280K1 - Kabelconnector
1597040

M23, Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 5,5 mm ... 6,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1240790

Productdetails








Compatibele producten