RC-09S2NC2H100
-
Apparaatconnector achterwand
1596733
M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, axiale O-ring, Wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1240727