RC-07P1N8A6100
-
Apparaatconnector voorwand
1594448
M23, Apparaatconnector voorwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 7, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, axiale O-ring, Wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag