CK2,5-ED-0,37ST AU
-
Crimpcontact
1585663
Crimpcontact, serie: HC-M-06, Stift, gedraaid, contactdiameter: 2,5 mm, aansluitdoorsnede: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 22...26 , materiaal contact: Cu-legering