SAC-5P-M12MS/ 0,2-920/M12BP EN
-
Apparaatconnector achterwand
1553352
Apparaatconnector achterwand, kabellengte: 0,2 m, aansluitmethode: Kabelaansluiting, 2xAWG24/19+2xAWG22/19, roodlila RAL 4001
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Afgeschermd | ja |
nominale spanning UN | 48 V AC |
nominale stroom IN | stift-/busconnector volgens IEC 61076-2-101, technische gegevens van de kabel moeten in acht worden genomen |
overdrachtsmedium | Koper |
max. aderweerstand | 78,4 Ω/km |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
max. aantal buigcycli | 5000000 |
buitenmantel, materiaal | PUR |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | Kabelaansluiting |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Kabelaansluiting |
kabellengte | 0,20 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, paars [920] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, paars [920] |
Aderopbouw | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,15 mm |
AWG voedingsspanning | 22 |
aderdoorsnede | 2x 0,25 mm² (datakabel) |
2x 0,34 mm² (voedingsspanning) | |
1x 0,34 mm² (extra litze) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,95 mm ±0,05 mm (datakabel) |
1,4 mm ±0,05 mm (voedingsspanning) | |
kabelbuitendiameter | 6,70 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | roodlila RAL 4001 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim (datakabel) |
PE (voedingsspanning) | |
afzonderlijke ader, kleur | rood-zwart, blauw-wit |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
type afscherming van aderparen | aluminiumfolie met kunststof coating, aluminiumzijde buiten |
compleet getwist | 2 aderparen rond een extra litze in het midden tot kern getwist |
optische schermafdekking | 80 % |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km (datakabel) |
≥ 5 GΩ*km (voedingsspanning) | |
Lusweerstand | ≤ 181,80 Ω/km (datakabel) |
≤ 114,80 Ω/km (voedingsspanning) | |
Impedantie | 120 Ω ±10 % (bij 1 MHz) |
kabelcapaciteit | nom. 40 nF/km (datakabel) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 34 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 67 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 70 mm, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 3 m/s², Omgevingstemperatuur: -20 °C ... 60 °C |
schermdemping | ≤ 22,9 dB/km (bij 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (bij 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (bij 125 kHz) | |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens IEC 60754-1 | |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Overige bestendigheid | adhesie-arm |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
-20 °C ... 60 °C (bij installatie) | |
-20 °C ... 60 °C (kabel, kabelrupstoepassingen) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 (in gemonteerde toestand) |
IP65 (in gemonteerde toestand) |
Artikelnummer | 1553352 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABQDGB |
Productcode | ABQDGB |
GTIN | 4046356155014 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 51,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 47,429 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem