SACC-M 8FS-4QO-0,5-VA
-
Connector
1426316
Connector, 4-polig, bus recht M8, polarisatie: A, snijklemaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4305, kabelbuitendiameter 2,5 mm ... 5 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen