SACC-DSI-M12MS-8P-M16/0,8 AEH - Apparaatconnector achterwand
1426181

Apparaatconnector achterwand, 8-polig, Stift, recht, M12, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,8 m, 0,25 mm2, gegoten, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten