SACC-M12FS-4PL - Connector
1424693

Connector, Universeel, 4-polig, niet afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: A, Push-Lock-veerdrukaansluiting, materiaal rand: Kunststof, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tijdbesparende Push-Lock-aansluiting: zonder gereedschap op- en afschakelen van de aders door het openen van de contacthefboom
Intuïtieve aansluiting: eenvoudige toewijzing van de afzonderlijke litzen door gekleurde en genummerde codering van de contacthendels
Geïntegreerde Push-in Technology: massieve en voorbehandelde aders door eenvoudig, direct insteken eenvoudig bekabelen
Schok- en trillingbestendige aansluiting: beproefde veerkrachttechniek garandeert een vaste en betrouwbare aansluiting