Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Kabelwartel
1424472

Kabelwartel, materiaal wartel: PA, toepassing: Standaard, kabeldiameter 13 mm ... 18 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M25 x 1,5, kleur: lichtgrijs RAL 7035

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Kunststofmateriaal overeenkomstig UL 746C f1