QPD W4X2,5 6-10 M25 DT GY - Wanddoorvoer
1424002

Wanddoorvoer, aansluitmethode: Push-in-aansluiting/ IDC-aansluiting, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grijs, met QUICKON-moer, polarisatie: gepolariseerd, kabelbuitendiameter: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Efficiënt - bij de toepassing van wanddoorvoeren hoeven de apparaten voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend