IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-65875UL Listed
Toelatings-ID: E468743cUL Listed
Toelatings-ID: E468743VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40029149Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Alleen massieve aders | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |