HC-M-DSUB-09-UT-M
-
Contactblok
1423723
Contactblok, aantal polen: 9, uitvoering : D-SUB 9, Stift, schroefaansluiting, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, toepassing: data
Productdetails
Algemeen | Voor HEAVYCON-behuizingen van bouwvorm B6 tot B48, moduuldragerframe HC-M-B...MF-... vereist |
Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
Algemeen | Ter vermijding van botsingen tussen de contactpunten door scheef opsteken, wordt het gebruik van geleidepennen (HC-CST) en geleidebussen (HC-CBU) aanbevolen. |
Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
Producttype | Contactblok modulair |
serie | HC-M-DSUB-U |
toepassing | data |
aantal polen | 9 |
stekerbeeld | 9 |
contactnummering | 1 - 9 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Aantal steekplAatsen | 1 |
contacttype | gedraaid |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Aansluittechniek | |
Aansluittechniek | schroefaansluiting |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
aansluitdoorsnede AWG | 28 ... 20 |
Aanhaalmoment | 0,03 Nm ... 0,05 Nm |
striplengte van de afzonderlijke aders | 4,2 mm |
Maatschets |
|
Breedte | 34,2 mm |
Hoogte | 35,7 mm |
lengte | 14,6 mm |
Mechanische kengetallen | |
Minimale behuizingshoogte | 72 mm |
contactdiameter | 1 mm |
nominale spanning (III/3) | 48 V |
test-stootspanning | 0,8 kV |
Nominale stroom | 1 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
materiaal Fase | Zinklegering |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag |
materiaal contactblok | PC |
normen / bepalingen | PC |
PC |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Tests | |
Normen/bepalingen | PC: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL2) |
PC: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R23 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
Artikelnummer | 1423723 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7ACE |
Productcode | AF7ACE |
GTIN | 4055626369419 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 38,74 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 37,7 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-CST-MOD - Polarisatie-element 1636127
-
HC-M-B06-MFH-B - Moduuldragerframe 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Moduuldragerframe 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Moduuldragerframe 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Moduuldragerframe 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Moduuldragerframe 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Moduuldragerframe 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Moduuldragerframe 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Moduuldragerframe 1182095
-
HC-M-DSUB 09-UT-F - Contactblok 1417307
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem